Medicinal & fødevare
Vores Coreflex-slanger i PFA og PTFE er medicinal- og fødevareindustriens foretrukne. Det er de blandt andet, fordi de har en lang række fordele i forhold til silikone-slanger:
• Større fleksibilitet og mindre bøjeradius
• Tager ikke imod lugt og farve
• Længere levetid
• Nem rengøring
• Kan klare arbejdstryk op til 206 bar (3000 psi)
• Kan klare temperaturer fra -53 til 230 grader Celsius
• Kan leveres med FDA-godkendelse
• Kan leveres som elektrisk ledende.
Vi producerer Coreflex-slangerne på vores eget værksted, og derfor kan vi hurtigt og nemt levere efter dine mål og behov.
Udover slangerne leverer vi også sanitære RHPS-regulatorer, der er FDA-godkendte og opfylder de særlige krav til renhed og rengøring.
Hvis du har brug for yderligere viden om vores ekspertise inden for komponenter til medicinal- og fødevareindustrien, så kontakt os på sales@swagelok.dk eller +45 76 12 19 50.