alert icon
hide icon
Swagelok Danmark

Dit autoriserede Swagelok salgs- og servicecenter

Higher Pressure Fittings Module for Swagelok Tubing System Training, Hydrogen Application kursus (SWAGE-TSTP-H2)

En af de største udfordringer i udviklingen af sikre, pålidelige og lækagetætte brintsystemer, er selve brintens natur. Brintmolekylet kan let undslippe selv de mindste sprækker og trække ind i de materialer, der er designet til at indespære dem. I mange industrielle applikationer, skal brint også lagres ved tryk på over 700 bar for maksimal energieffektivitet. Desuden kan håndteringen fører til temperatur-/trykændringer, som også kan påvirke systemets integritet.

Opbygning af systemer, der er designet til at overvinde disse udfordringer, kræver de rigtige komponenter, de rigtige materialer, den rigtige ekspertise og den rigtige træning. Derfor har vi udviklet Swagelok® Tubing System Training Program til brintapplikationer.  

Emner:

Dette kursus er designet til at give viden og forståelse af:

(kursus af 2 dages varighed)

•    Hvad er brint?
•    
Brintkompatible materialer
•    
Risikoreduktion og bedste praksis
•    
Installation af tube fittings
•    
Rørbukning
•    Inspektion i forbindelse med i
nstallation af tube fittings
•    
Lækagetest
•    Teoretisk prøve
•    FK medium pressure fittings
•    Cone & Thread fittings


TSTP praktisk træning er ideel til installatører, teknikere, ingeniører, designere, QC / QA-inspektører og andre, der er ansvarlige for at designe, installere, vedligeholde eller inspicere brintsystemer.

Design, konstruktion, installation og vedligeholdelse af et højtydende brintsystem med maksimal sikkerhed og integritet, er udfordrende. Derfor giver dette kursus en dybdegående introduktion, der begynder med en grundlæggende forståelse af H2, og indeholder også materialevidenskab, installation og rørbukning.

Uddannelsescertifikater til dette kursus gemmes i et centraliseret Swagelok Customer Training Records System. Dette gør det muligt for dem der har gennemført kurset, og for deres arbejdsgivere, hurtigt og nemt, at kunne verificerer kursusdeltagelsen.

Dette kursus leveres af en Swagelok-certificeret fagekspert.

Uddannelsen er et 1,5-dages kursus med et valgfrit ekstra 0,5-dages tillæg, indeholdende medium pressure komponenter. Kurset finder sted i vores træningslokale i Esbjerg.


Kursisterne modtager:


•    Træning gennem praktiske øvelser
•    Øget teoretiske viden
•    Installationsmanualer
•    Kursuscertifikat

Virksomheden opnår:

•    Opkvalificerede teknikere
•    Besparelser grundet reducerede fejl og lækager i systemerne
•    Forbedret ydeevne og forlænget levetid på de installerede komponenter


Prisen er DKK 1550,00/deltager for 2 dage. Prisen indkluderer kursusmaterialer, kursuscertifikat og forplejning.


Kontakt os på sales@swagelok.dk eller på telefon 76 12 19 50 for mere information og booking.